Menu Vyhledávání

Panty klavírové Panty bez otvorů 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

Nové objednací číslo:

10418765

Staré objednací číslo:

493555

35 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 + 2 255,4454 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

4 510,89 Kč

2 x 2 255,4454 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 2.0 mm
Celková délka 1016.0 mm
Celková šířka 64.0 mm
Typ závěsu Panty bez otvorů
Zahloubení montážního otvoru bez otvorů
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás