Menu Vyhledávání

Panty klavírové – kovové

Skladem

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Materiál Typ závěsu Celková šířka Koupit
194,6099 Kč - 413,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
25.0 mm
225,0397 Kč - 294,1664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
40.0 mm
763,4635 Kč - 763,4635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
60.0 mm
449,0978 Kč - 953,0013 Kč 26 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
25.0 mm
643,6939 Kč - 643,6939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
40.0 mm
10207017 808,3289 Kč - 1 118,7945 Kč 116 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
40.0 mm
10207055 2 455,0757 Kč - 5 211,6298 Kč 50 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
60.0 mm
3 524,124 Kč - 7 444,3879 Kč 11 Skladem
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
31.8 mm
5 501,0622 Kč - 11 620,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
63.5 mm
224,5349 Kč - 224,5349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
30.0 mm
200,8492 Kč - 277,992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
30.0 mm
314,3797 Kč - 667,2541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
50.0 mm
724,5583 Kč - 724,5583 Kč 1 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
50.0 mm
598,7925 Kč - 598,7925 Kč 18 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
30.0 mm
679,617 Kč - 940,6462 Kč 22 Skladem
1.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
30.0 mm
1 367,4573 Kč - 2 901,9041 Kč 14 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
50.0 mm
2 964,0514 Kč - 6 292,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1000.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
50.0 mm
3 653,3214 Kč - 7 691,4131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
915.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
44.5 mm
194,6099 Kč - 413,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
25.0 mm
195,112 Kč - 255,0483 Kč 6 Skladem
1.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
30.0 mm
  • z/ze 4
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Cenové rozmezí
413,6822 Kč - 194,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Cenové rozmezí
294,1664 Kč - 225,0397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Cenové rozmezí
763,4635 Kč - 763,4635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Cenové rozmezí
953,0013 Kč - 449,0978 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973

Cenové rozmezí
643,6939 Kč - 643,6939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Cenové rozmezí
1 118,7945 Kč - 808,3289 Kč

Skladové zásoby
116 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové bez otvorů 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Cenové rozmezí
5 211,6298 Kč - 2 455,0757 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Cenové rozmezí
7 444,3879 Kč - 3 524,124 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    31.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Cenové rozmezí
11 620,4861 Kč - 5 501,0622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    63.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Cenové rozmezí
224,5349 Kč - 224,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové s otvory 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Cenové rozmezí
277,992 Kč - 200,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Cenové rozmezí
667,2541 Kč - 314,3797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Cenové rozmezí
724,5583 Kč - 724,5583 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Cenové rozmezí
598,7925 Kč - 598,7925 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové s otvory 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Cenové rozmezí
940,6462 Kč - 679,617 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Cenové rozmezí
2 901,9041 Kč - 1 367,4573 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Cenové rozmezí
6 292,5661 Kč - 2 964,0514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Cenové rozmezí
7 691,4131 Kč - 3 653,3214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    915.0 mm
  • Celková šířka
    44.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Cenové rozmezí
413,6822 Kč - 194,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Zahloubení montážního otvoru
    pro šroub se zápustnou hlavou
Panty klavírové bez otvorů 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Cenové rozmezí
255,0483 Kč - 195,112 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Zahloubení montážního otvoru
    bez otvorů