Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724,5583 Kč - 724,5583 Kč | 1 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
598,7925 Kč - 598,7925 Kč | 18 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
679,617 Kč - 940,6462 Kč | 22 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 367,4573 Kč - 2 901,9041 Kč | 14 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2 964,0514 Kč - 6 292,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3 653,3214 Kč - 7 691,4131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.