Menu Vyhledávání

Panty klavírové bez otvorů 28.6 mm 15.3 m

Nové objednací číslo:

10273531

Staré objednací číslo:

493466

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 8 890,6624 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 890,66 Kč

1 x 8 890,6624 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 15.3 m
Celková tloušťka 3.2 mm
Celková šířka 28.6 mm
Návin 15.3 m
Barva bílá
Materiál (podrobně) polypropylen
Typ závěsu Panty bez otvorů
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás