Menu Vyhledávání

Panty klavírové Panty bez otvorů 25.4 mm 30.5 m

Nové objednací číslo:

10171691

Staré objednací číslo:

SLH-16-1

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 2 628,9391 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 628,94 Kč

1 x 2 628,9391 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 30.5 m
Celková tloušťka 1.2 mm
Celková šířka 25.4 mm
Návin 30.5 m
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polypropylen
Typ závěsu Panty bez otvorů
Zahloubení montážního otvoru bez otvorů
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás