Menu Vyhledávání

Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

10340820

Staré objednací číslo:

1349724

339 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 120,2743 Kč
50 + 57,9395 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

601,37 Kč

5 x 120,2743 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 10.0 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková šířka 11.9 mm
Průměr čepu 6.0 mm
Materiál těla ocel
Materiál podložky mosaz
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás