Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136,001 Kč - 335,5422 Kč | 2 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
43,4372 Kč - 111,8473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
46,3376 Kč - 120,2743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
157,7266 Kč - 383,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
173,8326 Kč - 360,0567 Kč | 89 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
445,6768 Kč - 954,7047 Kč | 48 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.