Menu Vyhledávání

Panty ploché 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Chrom

Nové objednací číslo:

20063269

Staré objednací číslo:

1399113E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 447,6086 Kč
20 - 99 319,7204 Kč
100 + 297,7501 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

447,61 Kč

1 x 447,6086 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 8.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Celková tloušťka 15.0 mm
Celková šířka 80.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Povrchová úprava Chrom
Tvar křídla obdélníkové
Počet montážních otvorů 6
Zahrnuje Fasteners not included
Specifikace DIN-EN 1774
Celní nomenklatura 8302100090
Typ závěsu Panty pro vysoké zatížení
Provedení univerzální
Způsob montáže čep
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás