Menu Vyhledávání

Panty ploché 150.0 mm 80.0 mm černá

Nové objednací číslo:

20123154

Staré objednací číslo:

1399123E

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 513,6332 Kč
20 - 99 366,8808 Kč
100 + 303,7812 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

513,63 Kč

1 x 513,6332 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 8.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Celková tloušťka 8.0 mm
Celková šířka 80.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Tvar křídla obdélníkové
Počet montážních otvorů 5
Zahrnuje Fasteners not included
Specifikace DIN-EN 1774
Celní nomenklatura 8301300000
Typ závěsu Plochý závěs
Provedení univerzální
Způsob montáže čep
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás