Menu Vyhledávání

Panty volně pohyblivé 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm černá

Nové objednací číslo:

20064969

Staré objednací číslo:

199203E

1944 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 41,7778 Kč
100 + 29,8413 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

417,78 Kč

10 x 41,7778 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 6.0 mm
Celková délka 50.0 mm
Celková tloušťka 11.0 mm
Celková šířka 50.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Tvar křídla obdélníkové
Počet montážních otvorů 4
Zahrnuje Fasteners not included
Specifikace DIN-EN 1774
Celní nomenklatura 3926909790
Typ závěsu Panty ploché
Provedení univerzální
Způsob montáže čep
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás