Menu Vyhledávání

Panty ploché 60.0 mm 90.0 mm šedá

Nové objednací číslo:

20126001

Staré objednací číslo:

399112E

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 211,4467 Kč
25 - 29 151,0333 Kč
30 + 139,8069 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

211,45 Kč

1 x 211,4467 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 8.0 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková tloušťka 15.0 mm
Celková šířka 90.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Povrchová úprava pochromováno
Tvar křídla obdélníkové
Počet montážních otvorů 0
Zahrnuje Fasteners not included
Specifikace DIN-EN 1774
Celní nomenklatura 8302420090
Typ závěsu Plochý závěs
Provedení univerzální
Způsob montáže čep
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás