Menu Vyhledávání

Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm černá

Nové objednací číslo:

20074869

Staré objednací číslo:

399121E

142 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 194,9204 Kč
50 + 139,2289 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

194,92 Kč

1 x 194,9204 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 8.0 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková tloušťka 15.0 mm
Celková šířka 60.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Povrchová úprava práškově lakováno
Tvar křídla obdélníkové
Počet montážních otvorů 4
Zahrnuje Fasteners not included
Specifikace DIN-EN 1774
Celní nomenklatura 8302100090
Typ závěsu Plochý závěs
Provedení univerzální
Způsob montáže čep
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás