Menu Vyhledávání

Panty ploché 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm černá

Nové objednací číslo:

20074845

Staré objednací číslo:

399123E

104 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 211,9152 Kč
25 + 151,368 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

211,92 Kč

1 x 211,9152 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 8.0 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková tloušťka 15.0 mm
Celková šířka 120.0 mm
Materiál čepu ocel nerezavějící
Povrchová úprava práškově lakováno
Tvar křídla obdélníkové
Počet montážních otvorů 0
Zahrnuje Fasteners not included
Specifikace DIN-EN 1774
Celní nomenklatura 8302420090
Typ závěsu Panty ploché kovové
Provedení univerzální
Způsob montáže čep
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás