Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet otvorů | Způsob montáže | Otevřená/zavřená | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618,507 Kč - 1 302,6854 Kč | 29 Skladem |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
710,003 Kč - 1 517,5365 Kč | 48 Skladem |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
309,5687 Kč - 631,2484 Kč | 16 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
Uzavřený
|
||
497,6108 Kč - 941,51 Kč | 14 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
otvor průchozí
|
Uzavřený
|
||
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
navařením
|
Uzavřený
|
||
1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
508,627 Kč - 1 286,5628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
1 471,4871 Kč - 3 098,5561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
433,717 Kč - 884,0542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
Uzavřený
|
||
418,2943 Kč - 852,645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
Uzavřený
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
otvor průchozí
|
Uzavřený
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
otvor průchozí
|
Uzavřený
|
||
1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
otvor průchozí
|
Uzavřený
|
||
609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
716,4628 Kč - 1 511,1336 Kč | 29 Skladem |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
456,8231 Kč - 931,5511 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.