Menu Vyhledávání

Panty pružinové – otevírací a zavírací

Skladem

Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet otvorů Způsob montáže Otevřená/zavřená Koupit
618,507 Kč - 1 302,6854 Kč 29 Skladem
710,003 Kč - 1 517,5365 Kč 48 Skladem
309,5687 Kč - 631,2484 Kč 16 Skladem
2
pomocí šroubů
otevřené
605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
pomocí šroubů
otevřené
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
pomocí šroubů
Uzavřený
497,6108 Kč - 941,51 Kč 15 Skladem
0
Through Hole
Uzavřený
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0
Navařovací
Uzavřený
1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč 13 Skladem
382,0429 Kč - 804,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508,627 Kč - 1 286,5628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 471,4871 Kč - 3 098,5561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
433,717 Kč - 884,0542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2
pomocí šroubů
Uzavřený
418,2943 Kč - 852,645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
pomocí šroubů
Uzavřený
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4
Through Hole
Uzavřený
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6
Through Hole
Uzavřený
1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8
Through Hole
Uzavřený
2 352,8762 Kč - 4 385,0315 Kč 52 Skladem
382,0429 Kč - 804,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
681,1123 Kč - 1 436,429 Kč 43 Skladem
1 617,3877 Kč - 3 405,338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 3
Panty pružinové 67.0 mm 55.0 mm hliník čirý

10207888

Cenové rozmezí
1 302,6854 Kč - 618,507 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 67.0 mm 55.0 mm hliník čirý

10207925

Cenové rozmezí
1 517,5365 Kč - 710,003 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové otevřené 35.0 mm 60.0 mm ocel

10281307

Cenové rozmezí
631,2484 Kč - 309,5687 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    2
Panty pružinové otevřené 20.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící

10281345

Cenové rozmezí
1 234,1519 Kč - 605,2766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    4
Panty pružinové Uzavřený 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10281383

Cenové rozmezí
1 309,2276 Kč - 641,895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302100090
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    4
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299791

Cenové rozmezí
941,51 Kč - 497,6108 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    Through Hole
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    0
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10299838

Cenové rozmezí
1 673,1147 Kč - 884,7392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    Navařovací
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    0
Panty pružinové 67.0 mm 55.0 mm hliník čirý

10299722

Cenové rozmezí
2 076,8379 Kč - 1 114,8242 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 30.0 mm 35.0 mm hliník čirý

10207864

Cenové rozmezí
804,5857 Kč - 382,0429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 67.0 mm 55.0 mm hliník černá

10207901

Cenové rozmezí
1 286,5628 Kč - 508,627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 100.0 mm 83.0 mm hliník černá

10207949

Cenové rozmezí
3 098,5561 Kč - 1 471,4871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové Uzavřený 35.0 mm 60.0 mm ocel

10281321

Cenové rozmezí
884,0542 Kč - 433,717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    2
Panty pružinové Uzavřený 50.0 mm 50.0 mm ocel

10281369

Cenové rozmezí
852,645 Kč - 418,2943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302100090
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    4
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299777

Cenové rozmezí
1 848,5466 Kč - 977,7075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    Through Hole
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    4
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10299814

Cenové rozmezí
1 848,5466 Kč - 977,7075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    Through Hole
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    6
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 240.0 mm ocel nerezavějící

10299852

Cenové rozmezí
3 202,9728 Kč - 1 694,401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    Through Hole
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Počet otvorů
    8
Panty pružinové 100.0 mm 83.0 mm hliník čirý

10299739

Cenové rozmezí
4 385,0315 Kč - 2 352,8762 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 30.0 mm 35.0 mm hliník černá

10207871

Cenové rozmezí
804,5857 Kč - 382,0429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 67.0 mm 55.0 mm hliník černá

10207918

Cenové rozmezí
1 436,429 Kč - 681,1123 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 100.0 mm 83.0 mm hliník čirý

10207956

Cenové rozmezí
3 405,338 Kč - 1 617,3877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Povrchová úprava
    čirý