Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet otvorů | Způsob montáže | Otevřená/zavřená | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681,1123 Kč - 1 436,429 Kč | 43 Skladem |
|
|
|
|
|
||
1 617,3877 Kč - 3 405,338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
319,9714 Kč - 651,9324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | 6 Skladem |
|
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
497,6108 Kč - 941,51 Kč | 22 Skladem |
|
|
0
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6
|
Navařovací
|
otevřené
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Navařovací
|
otevřené
|
|||
974,6676 Kč - 1 816,3713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
716,4628 Kč - 1 511,1336 Kč | 29 Skladem |
|
|
|
|
|
||
456,8231 Kč - 931,5511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
250,5834 Kč - 511,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
8
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
1 551,6765 Kč - 3 323,9167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
372,7628 Kč - 798,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
593,9627 Kč - 1 272,3546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
622,6368 Kč - 1 333,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
pomocí šroubů
|
|
||
10352861 | 433,388 Kč - 928,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
pomocí šroubů
|
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.