Menu Vyhledávání

Panty pružinové – otevírací a zavírací

Skladem

Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet otvorů Způsob montáže Otevřená/zavřená Koupit
622,6368 Kč - 1 333,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pomocí šroubů
593,9627 Kč - 1 272,3546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pomocí šroubů
  • z/ze 3
Panty pružinové 67.0 mm 55.0 mm hliník elox

10352939

Cenové rozmezí
1 333,7786 Kč - 622,6368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    elox
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Panty pružinové 67.0 mm 55.0 mm hliník černá

10352908

Cenové rozmezí
1 272,3546 Kč - 593,9627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Povrchová úprava
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů