Menu Vyhledávání

Panty rohové 37.5 mm 8.5 mm PA GF

Rohové panty jsou navrženy pro dveře a přístupové panely uchycené zevnitř. Ideální pro větší dveře a vhodné pro montáž na levé i pravé straně.
Nové objednací číslo:

20064891

Staré objednací číslo:

197201E

325 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 40,9189 Kč
100 + 29,2277 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

409,19 Kč

10 x 40,9189 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 37.5 mm
Celková tloušťka 1.5 mm
Celková šířka 8.5 mm
Průměr čepu 6.0 mm
Délka čepu 59.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) polyamid s 30 % skelného vlákna
Provedení pravé i levé provedení
Materiál čepu acetal (POM)
Odnímatelnost Odnímatelné provedení
Cena/ za kus včetně DPH 187.2085 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 197201E nahrazuje:

Panty rohové 25.0 mm 21.5 mm PA GF
Nové objednací číslo: 10548165
Staré objednací číslo: 468209

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás