Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné 102.0 mm 45.9 mm černá

Nové objednací číslo:

10352533

Staré objednací číslo:

1501188

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 098,6124 Kč
25 + 512,8561 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 098,61 Kč

1 x 1 098,6124 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 2.5 mm
Celková délka 102.0 mm
Celková tloušťka 2.5 mm
Celková šířka 45.9 mm
Barva černá
Povrchová úprava elox
Typ závěsu Pravý pant
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 6
Materiál čepu ocel nerezavějící
Průměr čepu 6.1 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás