10389515
493179
Množství | Jednotková cena |
---|---|
2 + | 3 629,1716 Kč |
Typ lepidla | Pryž |
---|---|
Druh kovu | Ocel |
Odnímatelnost | permanentní |
Celková délka | 30.0 m |
Celková délka | 98.425 ft |
Celková tloušťka | 0.2 mm |
Celková tloušťka | 0.008 in |
Celková šířka | 25.0 mm |
Celková šířka | 0.984 in |
Množství v kartónu | 2 rolls |
Celní nomenklatura | 3919101990 |
Barva | bílá |
Návin | 30.0 m |
Návin | 98.425 ft |
Tvar | souvislé |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku