Menu Vyhledávání

disky 180 °C 40.0 mm (DIA) Množství rolí - 250 zelená

Green Discs up to +180°C made from Polyester. Quick adhesion for time saving application. Can be used for a range of applications, such as powder coating and anodizing. Clean removal, they won't leave behind residue.
Nové objednací číslo:

10246337

Staré objednací číslo:

460507

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 285,5112 Kč
24 + 1 142,5259 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 285,51 Kč

1 x 1 285,5112 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva zelená
Typ pásky disky
Množství rolí 250
Celní nomenklatura 3919908099
Materiál (podrobně) polyester

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás