Menu Vyhledávání

disky 180 °C 50.0 mm (DIA) Množství rolí - 250 zelená

Green Discs up to +180°C made from Polyester. Quick adhesion for time saving application. Can be used for a range of applications, such as powder coating and anodizing. Clean removal, they won't leave behind residue.
Nové objednací číslo:

10246344

Staré objednací číslo:

460508

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 037,5574 Kč
24 + 918,6105 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 037,56 Kč

1 x 1 037,5574 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva zelená
Typ pásky disky
Množství rolí 250
Celní nomenklatura 3919101990
Materiál (podrobně) polyester

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás