Menu Vyhledávání

disky 180 °C 50.0 mm (DIA) Množství rolí - 250 modrá

Tento modrý polyesterový kotouč vydrží teplotu max. 180 °C a může být použit k maskování nepravidelných tvarů díky tloušťce pásky 25 mikronů. Může být odstraněn, aniž by po sobě zanechal zbytky lepidla. Dodáván v kulatých kotoučcích na roli.
Nové objednací číslo:

10246382

Staré objednací číslo:

460512

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 3 420,9707 Kč
24 + 2 906,206 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 420,97 Kč

1 x 3 420,9707 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva modrá
Typ pásky disky
Množství rolí 250
Celní nomenklatura 3919101990
Materiál (podrobně) polyester

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás