Menu Vyhledávání

disky 260 °C 12.0 mm (DIA) Množství rolí - 2000 oranžová

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Nové objednací číslo:

10246399

Staré objednací číslo:

460513

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 2 635,3368 Kč
24 + 2 343,115 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 635,34 Kč

1 x 2 635,3368 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva oranžová
Typ pásky disky
Množství rolí 2000
Celní nomenklatura 3919101990
Materiál (podrobně) polyimid (kapton)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás