Menu Vyhledávání

disky 260 °C 40.0 mm (DIA) Množství rolí - 250 oranžová

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Nové objednací číslo:

10246412

Staré objednací číslo:

460515

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 911,3223 Kč
24 + 1 694,9728 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 911,32 Kč

1 x 1 911,3223 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva oranžová
Typ pásky disky
Množství rolí 250
Celní nomenklatura 3919101990
Materiál (podrobně) polyimid (kapton)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás