Menu Vyhledávání

Pásky maskovací 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) zelená

Tato zelená polyesterová páska má tloušťku 38 mikronů a maximální provozní teplotu +180°C. Po odstranění nezanechává stopy po lepidlu. Ideální pro maskování ploch při práškovém lakování, galvanickém pokovování apod.
Nové objednací číslo:

10184141

Staré objednací číslo:

100/25

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 35 498,824 Kč
36 + 443,3526 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

498,82 Kč

1 x 498,824 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva zelená
Celní nomenklatura 3919108090
Materiál (podrobně) polyester
Typ pásky Souvislá role

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás