Menu Vyhledávání

Pásky maskovací 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) hnědá

Tato hnědá polyimidová páska má maximální provozní teplotu +260 °C. Páska je velmi odolná vůči chemikáliím a oděru. Ideální pro práškové a elektroforetické lakování. Po odstranění nezanechává stopy.
Nové objednací číslo:

10221358

Staré objednací číslo:

200/12

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 71 471,1999 Kč
72 + 418,7963 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

471,20 Kč

1 x 471,1999 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 33.0 m
Celková šířka 12.0 mm
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3919108090
Materiál (podrobně) polyimid (kapton)
Typ pásky Souvislá role

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás