Menu Vyhledávání

Pásky maskovací 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) hnědá

Tato hnědá polyimidová páska má maximální provozní teplotu +260 °C. Páska je velmi odolná vůči chemikáliím a oděru. Ideální pro práškové a elektroforetické lakování. Po odstranění nezanechává stopy.
Nové objednací číslo:

10221372

Staré objednací číslo:

200/50

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 995,3103 Kč
24 + 1 773,341 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 995,31 Kč

1 x 1 995,3103 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 33.0 m
Celková šířka 50.0 mm
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3919108025
Materiál (podrobně) polyimid (kapton)
Typ pásky Souvislá role

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás