Menu Vyhledávání

Pásky maskovací 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) bílá

Tato přírodní páska z krepového papíru má maximální provozní teplotu +80 °C. K dostání jsou tři verze papírové maskovací pásky s různou teplotní odolností od +80 °C do +135 °C. Páska má všestranné použití, je vhodná do nižších teplot a lze ji použít na syntetick smalt, celulózou a akrylové barvy.
Nové objednací číslo:

10241776

Staré objednací číslo:

400/25

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 47 162,6373 Kč
48 + 139,6796 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

162,64 Kč

1 x 162,6373 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Celní nomenklatura 4811419000
Materiál (podrobně) papír krepový
Typ pásky Souvislá role

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás