Menu Vyhledávání

Pásky maskovací 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) bílá

Tato bílá páska ze skelné tkaniny má maximální provozní teplotu +250°C. Pásku lze snadno odstranit a nezanechává žádné stopy. Páska je odolná vůči oděru a rozpouštědlům. Vysoká odolnost vůči přetržení pásky. Ideální pro krytí při tryskání apod. Ideální také pro maskování ploch při práškovém nebo mokrém lakování
Nové objednací číslo:

10307823

Staré objednací číslo:

600/25

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 521,4498 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 521,45 Kč

1 x 1 521,4498 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Celní nomenklatura 7019699085
Materiál (podrobně) tkanina ze skelného vlákna
Typ pásky Souvislá role

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás