Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Dubl Kote – oboustranné – permanentní lepidlo na bázi akrylu

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Dubl Kote Acrylic je univerzální oboustranná pěnová páska s akrylovým lepidlem. Je ideální pro manuální i automatizovanou aplikaci. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Akrylová lepidla jsou odolná vůči UV záření a změkčovadlům. Specifikace: Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 79C. Použití: informační tabule, reklamní cedule, koncové krytky, nápisy, chrániče hran a rohů, uchycení lehkých zrcadel.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
506,4812 Kč - 612,8764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pásky samolepicí - pěnové - v roli 3.2 mm 19.1 mm 33.0 m bílá

10628843

Cenové rozmezí
612,8764 Kč - 506,4812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Barva
    bílá
  • Typ balení
    role
  • Cena za
    role
  • Odnímatelnost
    permanentní