Dubl Kote is a versatile double sided foam tape coated with rubber adhesive on both sides. It is ideal for hand or automatic applications. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Designed to bond to many different types of surfaces including corrugate, wood, powder coated materials, glass, and low surface energy plastics. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 150F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Temporary, semi-permanent, and permanent displays, Plastic extrusions, Wire management raceways, Signage, End Caps, Headers, Textured surface bonding.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483,0806 Kč - 513,9121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
766,866 Kč - 815,8114 Kč | 20 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
758,2343 Kč - 806,6219 Kč | 10 Skladem |
108.268 ft
33.0 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
220,2261 Kč - 234,2683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.247 ft
8.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
694,2429 Kč - 738,5446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
995,8214 Kč - 1 059,3946 Kč | 7 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
391,20 Kč - 391,20 Kč | 25 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
332,9119 Kč - 354,1495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.528 ft
9.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
429,0874 Kč - 456,4744 Kč | 17 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
920,9532 Kč - 979,7294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
598,4717 Kč - 636,6658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
108.268 ft
33.0 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
444,1754 Kč - 472,5107 Kč | 1 Skladem |
108.268 ft
33.0 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
557,3632 Kč - 592,9636 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
941,5911 Kč - 1 001,6921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
684,6351 Kč - 684,6351 Kč | 2 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
430,1193 Kč - 457,5761 Kč | 2 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
241,115 Kč - 241,115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.247 ft
8.0 m
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
750,9832 Kč - 798,9106 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
669,7702 Kč - 669,7702 Kč | 3 Skladem |
216.535 ft
66.0 m
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
209,433 Kč - 237,9775 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.092 ft
4.6 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku