Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Dubl Kote – oboustranné – permanentní lepidlo na bázi kaučuku

Skladem

Dubl Kote je univerzální oboustranná pěnová páska s lepidlem na bázi kaučuku. Je ideální pro manuální i automatizované použití. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Ideální pro mnoho různých povrchů, například vlnitou lepenku, dřevo, práškově lakovaný povrch, sklo a plasty s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 65C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační materiály, plastové výlisky, lišty pro vedení vodičů, informační tabule, koncové krytky, nápisy. Drží i na povrchu s texturou.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Celková tloušťka Celková šířka Koupit
750,9832 Kč - 798,9106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
684,6351 Kč - 684,6351 Kč 23 Skladem
bílá
Pásky samolepicí - pěnové - v roli 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m černá

10383797

Cenové rozmezí
798,9106 Kč - 750,9832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    černá
  • Typ balení
    role
  • Cena za
    role
  • Odnímatelnost
    permanentní
Pásky samolepicí - pěnové - v roli 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m bílá

10383612

Cenové rozmezí
684,6351 Kč - 684,6351 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Typ balení
    role
  • Cena za
    role
  • Odnímatelnost
    permanentní