Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - pěnové - v roli 0.8 mm 19.1 mm 65.8 m černá

Tato černá, oboustranná pěnová páska má akrylové lepidlo a nabízí pružné spojení k širokému využití v různých oborech.
Nové objednací číslo:

10637722

Staré objednací číslo:

472635

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 980,7056 Kč
5 - 9 921,8457 Kč
10 - 15 863,0136 Kč
16 + 804,1676 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

980,71 Kč

1 x 980,7056 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková tloušťka 0.8 mm
Celková šířka 19.1 mm
Celková délka 65.8 m
Návin 66.0 m
Barva černá
Celní nomenklatura 3919908099
Tvar souvislé
Odnímatelnost permanentní
Typ lepidla na bázi akrylu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás