Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - fóliové - 4181 – v roli – s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

4181 je oboustranná lepicí páska s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní. Je potažena syntetickým kaučukem na otevřené straně a odnímatelným akrylovým lepidlem na uzavřené straně. Specifikace: Klasifikace: pro nepřímý styk s potravinami, dle směrnice FDA 175.105. Průměr jádra: 76,0 mm. Použití: ochranné a protiskluzové podložky, uchycení poutačů, spojování, opakovaně lepicí obálky, opakovaně lepicí obaly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
2 935,1444 Kč - 2 935,1444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tenká lepicí vrstva 12.0 mm 18.0 mm 1000 m čirý polyesterová fólie

10311691

Cenové rozmezí
2 935,1444 Kč - 2 935,1444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosná vrstva lepidla
    Polyester Film
  • Typ lepidla
    Hot Melt Rubber-Based Permanent on exposed side/Water-Based Acrylic removable on liner side
  • Barva
    čirý
  • Barva krycí folie
    bílá
  • Odnímatelnost
    One Side Removable;One Side Permanent