DK folie je vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska s lepidlem na bázi kaučuku. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů včetně podkladů s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku po obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Použití: jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky apod.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651,1542 Kč - 692,7368 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
180.118 ft
54.9 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
0,792 Kč - 0,8422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
400,9612 Kč - 426,5356 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
180.118 ft
54.9 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
1 797,3814 Kč - 1 912,1171 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
750 ft
228.6 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
0,4239 Kč - 0,4517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
1,3777 Kč - 1,4642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
1 791,1762 Kč - 1 791,1762 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1500 ft
457.2 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
1,0332 Kč - 1,1001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
2 641,6955 Kč - 2 641,6955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1500 ft
457.2 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,3221 Kč - 0,3713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
0,8882 Kč - 0,944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
908,1242 Kč - 966,0916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
750 ft
228.6 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
567,8496 Kč - 567,8496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
180.118 ft
54.9 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
268,2929 Kč - 285,4307 Kč | 27 Skladem |
180.446 ft
55 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku