Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná – výseky

Skladem

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková šířka Koupit
3 618,5942 Kč - 3 849,5577 Kč 1 Skladem
3 157,4622 Kč - 3 359,0027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5 710,1776 Kč - 6 074,66 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,6872 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383223

Cenové rozmezí
3 849,5577 Kč - 3 618,5942 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celní nomenklatura
    3919908099
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383186

Cenové rozmezí
3 359,0027 Kč - 3 157,4622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celní nomenklatura
    3919908099
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm bílá

10383179

Cenové rozmezí
6 074,66 Kč - 5 710,1776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celní nomenklatura
    3919908099
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm bílá

10383384

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Množství v kartónu
    1500
  • Celní nomenklatura
    3919908099