Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - pěnové - v roli 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m bílá

Tento pěnový blok s odnímatelným lepidlem na obou stranách) lze využít k vytvoření 3D efektu. Je možné jej použít na různé materiály včetně lepenky, dřeva a skla.
Nové objednací číslo:

10638231

Staré objednací číslo:

471465

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
12 - 59 775,2745 Kč
60 + 728,7556 Kč
Standardní balení: 12

Objednávejte násobky 12

Cena celkem:

9 303,29 Kč

12 x 775,2745 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková tloušťka 0.8 mm
Celková šířka 12.7 mm
Celková délka 65.8 m
Celní nomenklatura 3919908099
Typ lepidla Foam
Návin 66.0 m
Odnímatelnost Removable 2-Sides
Barva bílá
Tvar souvislé

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás