Menu Vyhledávání

Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

Tento pěnový blok s odnímatelným lepidlem na obou stranách) lze využít k vytvoření 3D efektu. Je možné jej použít na různé materiály včetně lepenky, dřeva a skla.
Nové objednací číslo:

10630518

Staré objednací číslo:

471101

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 167,4422 Kč
10 + 4 497,7835 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 167,44 Kč

1 x 5 167,4422 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ lepidla Rubber
Odnímatelnost Removable 2-Sides
Celková délka 25.4 mm
Barva bílá
Celková tloušťka 0.8 mm
Celní nomenklatura 3919908099
Tvar Čtvercové
Celková šířka 25.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás