Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,5746 Kč - 47,5746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Grey
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
27,889 Kč - 30,9623 Kč | 1580 Skladem |
polyamid
|
černá
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ne
|
No
|
||
48,764 Kč - 48,764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
23,6651 Kč - 26,305 Kč | 2600 Skladem |
polyamid
|
černá
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ne
|
No
|
||
89,5574 Kč - 89,5574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
27,9727 Kč - 27,9727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
80,7221 Kč - 80,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
No
|
||
29,2556 Kč - 29,2556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
17,5282 Kč - 17,5282 Kč | 100 Skladem |
PE;PP
|
černá
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
26,2157 Kč - 26,2157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Grey
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
33,6481 Kč - 33,6481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
47,5746 Kč - 47,5746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
104,8629 Kč - 104,8629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||
87,5493 Kč - 87,5493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
No
|
||
33,7318 Kč - 33,7318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Grey
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
35,4803 Kč - 35,4803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Grey
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
48,764 Kč - 48,764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Yes
|
||
441,0797 Kč - 441,0797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||
104,8629 Kč - 104,8629 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
No
|
||
30,3242 Kč - 30,3242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Grey
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
No
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.