Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm polyamid černá

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10178249

Staré objednací číslo:

WIT-DH-2BK

32100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,9583 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

695,83 Kč

100 x 6,9583 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Celková šířka 4.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Způsob montáže Double Loop
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás