Menu Vyhledávání

Pásky vázací 9.0 mm 235.0 mm 55.0 mm polyamid černá

Double locking cable ties provides a more secure fastening for applications that require a higher tensile strength. For this same reason, they are also harder to install. We recommend the use of cable tie gun item number 497659 for better results.
Nové objednací číslo:

10266908

Staré objednací číslo:

490002

3500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,5936 Kč
1000 - 1999 2,4542 Kč
2000 + 2,3147 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

259,36 Kč

100 x 2,5936 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Celková délka 235.0 mm
Celková šířka 9.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás