Menu Vyhledávání

Pásky vázací 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm polyamid černá

Double locking cable ties provides a more secure fastening for applications that require a higher tensile strength. For this same reason, they are also harder to install. We recommend the use of cable tie gun item number 497659 for better results.
Nové objednací číslo:

10266946

Staré objednací číslo:

490006

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 11,6188 Kč
1000 - 1999 10,1176 Kč
2000 + 8,96 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 161,88 Kč

100 x 11,6188 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Celková délka 510.0 mm
Celková šířka 9.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás