Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Způsob montáže Koupit
6,7351 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
černá
22.0 kg
šroub
11,058 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
přírodní
18.0 kg
šroub
27,903 Kč - 27,903 Kč 10600 Skladem
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
černá
22.0 kg
šroub
1,5618 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
černá
18.0 kg
šroub
8,7292 Kč - 9,6914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
černá
55.0 kg
šroub
4,5319 Kč - 5,5778 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
přírodní
13.6 kg
Push Fit
4,5319 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
31.8 mm
161.6 mm
přírodní
13.6 kg
Push Fit
5,285 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
přírodní
13.6 kg
Push Fit
5,2431 Kč - 6,54 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
31.8 mm
174.3 mm
přírodní
13.6 kg
Push Fit
1,2341 Kč - 1,2341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
23.0 mm
198.0 mm
přírodní
22.7 kg
Push Fit
6,8049 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
přírodní
13.0 kg
Push Fit
5,1734 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
přírodní
8.0 kg
Push Fit
1,7709 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
přírodní
22.0 kg
šroub
12,2851 Kč - 12,2851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
přírodní
18.0 kg
šroub
7,279 Kč - 8,0878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
přírodní
55.0 kg
šroub
3,5837 Kč - 3,9602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
černá
22.0 kg
šroub
3,5558 Kč - 3,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
44.5 mm
199.1 mm
přírodní
22.7 kg
zatlačovací
4,8945 Kč - 6,0519 Kč 900 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
přírodní
13.6 kg
Push Fit
4,9084 Kč - 6,0519 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
36.0 mm
168.0 mm
přírodní
13.6 kg
Push Fit
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
28.5 mm
118.6 mm
přírodní
8.2 kg
Push Fit
  • z/ze 5
Pásky vázací 300.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10247976

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 398.0 mm 122.0 mm polyamid přírodní

10247808

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 205.0 mm 60.0 mm polyamid černá

10247778

Cenové rozmezí
27,903 Kč - 27,903 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10247945

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 370.0 mm 102.0 mm polyamid černá

10247983

Cenové rozmezí
9,6914 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 160.0 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036990

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
Pásky vázací 161.6 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037034

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 173.0 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036976

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
Pásky vázací 174.3 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037010

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 198.0 mm 23.0 mm polyamid přírodní

10037102

Cenové rozmezí
1,2341 Kč - 1,2341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 152.5 mm 37.0 mm polyamid přírodní

10247921

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 202.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253762

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 171.5 mm 40.0 mm polyamid přírodní

10247761

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 110.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10247754

Cenové rozmezí
12,2851 Kč - 12,2851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 370.0 mm 102.0 mm polyamid přírodní

10247792

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 205.0 mm 60.0 mm polyamid černá

10247969

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    šroub
Pásky vázací 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm polyamid přírodní

10037140

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 166.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037003

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
Pásky vázací 168.0 mm 36.0 mm polyamid přírodní

10037041

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 118.6 mm 28.5 mm polyamid přírodní

10036228

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Minimální pevnost v tahu
    8.2 kg