Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Způsob montáže Koupit
3,5001 Kč - 3,5001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
přírodní
8.2 kg
rychlonasazovací
5,9264 Kč - 7,3487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
přírodní
13.6 kg
rychlonasazovací
5,6335 Kč - 6,2471 Kč 100 Skladem
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
přírodní
22.0 kg
Šroub
1,7709 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
přírodní
22.0 kg
Šroub
11,058 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
přírodní
18.0 kg
Šroub
8,7292 Kč - 9,6914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
černá
55.0 kg
Šroub
27,903 Kč - 27,903 Kč 8600 Skladem
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
černá
22.0 kg
Šroub
6,7351 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
černá
22.0 kg
Šroub
1,5618 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
černá
18.0 kg
Šroub
5,9264 Kč - 7,3487 Kč 300 Skladem
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
přírodní
13.6 kg
rychlonasazovací
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
28.5 mm
118.6 mm
přírodní
8.2 kg
rychlonasazovací
1,2341 Kč - 1,2341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
23.0 mm
198.0 mm
přírodní
22.7 kg
rychlonasazovací
6,8049 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
přírodní
13.0 kg
rychlonasazovací
5,1734 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
přírodní
8.0 kg
rychlonasazovací
5,285 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
přírodní
13.6 kg
rychlonasazovací
5,2431 Kč - 6,54 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
31.8 mm
174.3 mm
přírodní
13.6 kg
rychlonasazovací
2,2311 Kč - 2,2311 Kč 2490 Skladem
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
přírodní
8 kg
rychlonasazovací
4,5319 Kč - 5,5778 Kč 3000 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
přírodní
13.6 kg
rychlonasazovací
4,5319 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
31.8 mm
161.6 mm
přírodní
13.6 kg
rychlonasazovací
1,5199 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
180.2 mm
přírodní
13.0 kg
rychlonasazovací
  • z/ze 5
Pásky vázací 121.7 mm 19.1 mm polyamid přírodní

10036860

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
Pásky vázací 179.4 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036983

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
Pásky vázací 300.0 mm 85.0 mm polyamid přírodní

10247785

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    Šroub
Pásky vázací 171.5 mm 40.0 mm polyamid přírodní

10247761

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    Šroub
Pásky vázací 398.0 mm 122.0 mm polyamid přírodní

10247808

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    Šroub
Pásky vázací 370.0 mm 102.0 mm polyamid černá

10247983

Cenové rozmezí
9,6914 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    Šroub
Pásky vázací 205.0 mm 60.0 mm polyamid černá

10247778

Cenové rozmezí
27,903 Kč - 27,903 Kč

Skladové zásoby
8600 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    Šroub
Pásky vázací 300.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10247976

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    Šroub
Pásky vázací 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10247945

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Způsob montáže
    Šroub
Pásky vázací 180.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037027

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 118.6 mm 28.5 mm polyamid přírodní

10036228

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    8.2 kg
Pásky vázací 198.0 mm 23.0 mm polyamid přírodní

10037102

Cenové rozmezí
1,2341 Kč - 1,2341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 152.5 mm 37.0 mm polyamid přírodní

10247921

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 202.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253762

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 173.0 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036976

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
Pásky vázací 174.3 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037010

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 121.7 mm 19.1 mm polyamid přírodní

10036877

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
2490 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
Pásky vázací 160.0 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036990

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
Pásky vázací 161.6 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037034

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 180.2 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036891

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    180.2 mm