Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4901 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
červená
|
40 lbs
18.1 kg
|
zatlačovací
|
||
19,3689 Kč - 21,5163 Kč | 10 Skladem |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
přírodní
|
|
samolepicí
|
||
19,9128 Kč - 19,9128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
zatlačovací
|
||
3,2909 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
zatlačovací
|
||
4,1415 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
zatlačovací
|
||
4,016 Kč - 4,016 Kč | 100 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
přírodní
|
50 lbs
22.7 kg
|
zatlačovací
|
||
14,9798 Kč - 14,9798 Kč | 7970 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
přírodní
|
30 lbs
13.6 kg
|
zatlačovací
|
||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
zatlačovací
|
||
4,6156 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
modrá
|
40 lbs
18.1 kg
|
zatlačovací
|
||
4,6156 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
žlutá
|
40 lbs
18.1 kg
|
zatlačovací
|
||
29,0464 Kč - 32,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
přírodní
|
|
samolepicí
|
||
3,3745 Kč - 3,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
zatlačovací
|
||
2,7052 Kč - 3,012 Kč | 100 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
zatlačovací
|
||
2,7052 Kč - 3,012 Kč | 100 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
zatlačovací
|
||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | 100 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
zatlačovací
|
||
4,1554 Kč - 4,1554 Kč | 300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
50 lbs
22.7 kg
|
zatlačovací
|
||
3,2909 Kč - 3,6534 Kč | 600 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
zatlačovací
|
||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
zatlačovací
|
||
4,6156 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
bílá
|
40 lbs
18.1 kg
|
zatlačovací
|
||
17,6086 Kč - 19,5131 Kč | 14 Skladem |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
přírodní
|
|
samolepicí
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.