Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Způsob montáže Koupit
1,5618 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
černá
18.0 kg
pomocí šroubů
8,7292 Kč - 9,6914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
černá
55.0 kg
pomocí šroubů
4,6714 Kč - 4,6714 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
černá
18.1 kg
zatlačovací
2,4402 Kč - 2,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
43.0 mm
198.0 mm
přírodní
22.7 kg
zatlačovací
2,1893 Kč - 2,1893 Kč 32142 Skladem
6.6 mm
44.5 mm
173.0 mm
přírodní
22.7 kg
zatlačovací
8,1715 Kč - 14,2373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
černá
178.0 kg
zatlačovací
1,4084 Kč - 1,6454 Kč 10000 Skladem
31.8 mm
160.7 mm
přírodní
13.0 kg
zatlačovací
4,8945 Kč - 6,0519 Kč 900 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
přírodní
13.6 kg
zatlačovací
4,9084 Kč - 6,0519 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
36.0 mm
168.0 mm
přírodní
13.6 kg
zatlačovací
1,7709 Kč - 1,9801 Kč 12700 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
přírodní
22.0 kg
pomocí šroubů
11,058 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
přírodní
18.0 kg
pomocí šroubů
6,7351 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
černá
22.0 kg
pomocí šroubů
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
199.1 mm
černá
22.7 kg
zatlačovací
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 3000 Skladem
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
přírodní
22.7 kg
zatlačovací
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
přírodní
22.7 kg
zatlačovací
4,1415 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
přírodní
22.0 kg
zatlačovací
2,2311 Kč - 2,2311 Kč 4490 Skladem
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
přírodní
8 kg
zatlačovací
4,5319 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
přírodní
13.6 kg
zatlačovací
4,5319 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
31.8 mm
161.6 mm
přírodní
13.6 kg
zatlačovací
1,5199 Kč - 1,7849 Kč 481 Skladem
31.8 mm
174.6 mm
přírodní
13.0 kg
zatlačovací
  • z/ze 5
Pásky vázací 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10247945

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Pásky vázací 370.0 mm 102.0 mm polyamid černá

10247983

Cenové rozmezí
9,6914 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Pásky vázací 195.0 mm 50.0 mm polyamid černá

10178317

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    18.1 kg
Pásky vázací 198.0 mm 43.0 mm polyamid přírodní

10037072

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 173.0 mm 44.5 mm polyamid přírodní

10037133

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
32142 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 169.0 mm 40.0 mm polyamid černá

10173671

Cenové rozmezí
14,2373 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    178.0 kg
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036914

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    160.7 mm
Pásky vázací 166.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037003

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
Pásky vázací 168.0 mm 36.0 mm polyamid přírodní

10037041

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 171.5 mm 40.0 mm polyamid přírodní

10247761

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
12700 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Pásky vázací 398.0 mm 122.0 mm polyamid přírodní

10247808

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Pásky vázací 300.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10247976

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
Pásky vázací 4.8 mm 199.1 mm polyamid černá

10037157

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 198.0 mm 43.0 mm polyamid přírodní

10037065

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 173.0 mm 36.0 mm polyamid přírodní

10037126

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253748

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 121.7 mm 19.1 mm polyamid přírodní

10036877

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
4490 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
Pásky vázací 160.0 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036990

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
Pásky vázací 161.6 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10037034

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.6 kg
Pásky vázací 174.6 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036884

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
481 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    174.6 mm