Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Způsob montáže Koupit
1,8685 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
zatlačovací
16,4405 Kč - 16,4405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
přírodní
22.0 kg
zatlačovací
2,9422 Kč - 2,9422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
121.7 mm
přírodní
8.2 kg
zatlačovací
2,8865 Kč - 3,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
168.3 mm
černá
13.0 kg
zatlačovací
1,478 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
168.3 mm
přírodní
13.0 kg
zatlačovací
2,3212 Kč - 2,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
168.3 mm
černá
13.0 kg
zatlačovací
1,8825 Kč - 2,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
přírodní
250.0 kg
zatlačovací
  • z/ze 5
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036938

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    160.7 mm
Pásky vázací 132.5 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10253755

Cenové rozmezí
16,4405 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 121.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036853

Cenové rozmezí
2,9422 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid černá

10036952

Cenové rozmezí
3,2629 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    168.3 mm
Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036945

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    168.3 mm
Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid černá

10036969

Cenové rozmezí
2,4698 Kč - 2,3212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    168.3 mm
Pásky vázací 155.5 mm 28.5 mm polyamid přírodní

10315767

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Minimální pevnost v tahu
    250.0 kg