Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm polyamid černá

Stahovací páska obsahuje speciální přísadu pro odolnost vůči UV záření k prodloužení životnosti a odolává i nepříznivým povětrnostním vlivům.
Nové objednací číslo:

10245590

Staré objednací číslo:

460274

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,4677 Kč
1000 - 1999 4,2374 Kč
2000 + 4,0073 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

446,77 Kč

100 x 4,4677 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Speciální vlastnosti odolnost vůči povětrnostním vlivům
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Celková délka 432.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás