10113936
WIT-50R-M
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 2,5378 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ hlavy | hlava odnímatelná |
Typ otvoru | bez otvoru pro šroub |
Celková délka | 203.2 mm |
Celková délka | 8 in |
Celková šířka | 4.8 mm |
Celková šířka | 0.189 in |
Tloušťka | 1.3 mm |
Tloušťka | 0.051 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |